??
CADモデル選択
K0672.10802
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0672 - Levelling feet plates steel or stainless steel
Bill of material
K0672.10802
BESTKIPP
Order No.
K0672.10802
MATERIAL
Main
Stainless steel
FORM
Form
A
D
Diameter
80 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN
20 kN
GEW
Approx. weight
0.1593 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186334
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions